Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Klemmschiene gerade fvz
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
302019
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
42.5
Ширина (мм)
40
Глубина (мм)
180
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
0.486
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Загрузить
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Загрузить
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Загрузить