Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Kunststoffträger
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
302139
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
1
Ширина (мм)
60
Глубина (мм)
240
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Связанные
Связанные
Основной материал
Пластик
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
0.02
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Загрузить
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Загрузить
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Загрузить