Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
304605
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
24
Ширина (мм)
35
Глубина (мм)
66
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
0.061
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Загрузить
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Загрузить
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Загрузить