Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/f373bf32-55df-4a6c-8cb9-a8367f878a3c
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Steckbarer Clip zur Befestigung auf Auslegern.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
304647
ELDAS®-Nr
127029016
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
48 mm
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.007 kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
304647
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
20
Ширина (мм)
15
Глубина (мм)
48
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-gitterbahnen-schraubenlose-befestigung-304647
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
0.007
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Загрузить
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Загрузить
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Загрузить