Опубликуйте свои продукты
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306010)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306009)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306008)
    Cпецификация
    • Art.Nr306007
      ELDAS®-Nr127024506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge441 mm
      Breite441 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.684 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306010 | ELDAS®-Nr: 127024536 | Breite: 741 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306009 | ELDAS®-Nr: 127024526 | Breite: 641 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306008 | ELDAS®-Nr: 127024516 | Breite: 541 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.07 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка306007
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)441
    • Глубина (мм)441
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.684
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа