Опубликуйте свои продукты
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306014)
    • Gitterbahn-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306013)
    • Gitterbahn-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306012)
    Cпецификация
    • Art.Nr306011
      ELDAS®-Nr127025206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.651 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306014 | ELDAS®-Nr: 127025236 | Breite: 622 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.014 kg

      Gitterbahn-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306013 | ELDAS®-Nr: 127025226 | Breite: 522 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.451 kg

      Gitterbahn-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306012 | ELDAS®-Nr: 127025216 | Breite: 422 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.025 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка306011
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71.5
    • Ширина (мм)322
    • Глубина (мм)529
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.651
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit