Опубликуйте свои продукты
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306024)
    • G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306023)
    • G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306022)
    Cпецификация
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка306021
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)1954
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа