Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
306097
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
45
Ширина (мм)
31.5
Глубина (мм)
3000
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
2.117
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Загрузить
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Загрузить
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Загрузить