Опубликуйте свои продукты
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306183)
    • Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306181)
    • Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306182)
    Cпецификация
    • Art.Nr306180
      ELDAS®-Nr127011106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.465 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306183 | ELDAS®-Nr: 127011136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.317 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306181 | ELDAS®-Nr: 127011116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.415 kg

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306182 | ELDAS®-Nr: 127011126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.367 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка306180
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)131
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)5.465
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа