Опубликуйте свои продукты
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Stapelbar. Abgerundete Sprossen mit Sprossenabstand 75mm. Geeignet für Schnellverleger. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306203)
    • Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306202)
    • Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306201)
    Cпецификация
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite132 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.8 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Breite: 432 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.317 kg

      Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Breite: 332 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Breite: 232 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.6 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка306200
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)132
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)6.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа