Опубликуйте свои продукты
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306945)
    Cпецификация
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.049 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306945 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.097 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка306944
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)2998
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)16.049
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа