Опубликуйте свои продукты
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Befestigung an Wänden, Decken und Stützen. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307073)
    • Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307072)
    • Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307071)
    • Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307070)
    • Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307069)
    • Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307068)
    Cпецификация
    • Art.Nr307067
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.058 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307073 | ELDAS®-Nr: 127081256 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.15 kg

      Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307072 | ELDAS®-Nr: 127081246 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.575 kg

      Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307071 | ELDAS®-Nr: 127081236 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.46 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307070 | ELDAS®-Nr: 127081226 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307069 | ELDAS®-Nr: 127081216 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.23 kg

      Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307068 | ELDAS®-Nr: 127081206 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307067
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)28
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.058
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit