Опубликуйте свои продукты
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei.

    Varianten

    • Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035 (Art.Nr: 307136)
    • Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035 (Art.Nr: 307139)
    • Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035 (Art.Nr: 307138)
    • Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035 (Art.Nr: 307137)
    • Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035 (Art.Nr: 307135)
    Cпецификация
    • Art.Nr307134
      ELDAS®-Nr127023006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.303 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035
      Art.Nr: 307136 | ELDAS®-Nr: 127023026 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.574 kg

      Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035
      Art.Nr: 307139 | ELDAS®-Nr: 127023056 | Breite: 617 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.078 kg

      Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035
      Art.Nr: 307138 | ELDAS®-Nr: 127023046 | Breite: 517 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 12.723 kg

      Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035
      Art.Nr: 307137 | ELDAS®-Nr: 127023036 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.368 kg

      Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035
      Art.Nr: 307135 | ELDAS®-Nr: 127023016 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.658 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307134
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)13
    • Ширина (мм)117
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)3.303
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты