Опубликуйте свои продукты
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Varianten

    • Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307162)
    • Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307163)
    • Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307164)
    Cпецификация
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307161
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71.5
    • Ширина (мм)114
    • Глубина (мм)1879
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты