Опубликуйте свои продукты
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60
lanz oensingen ag

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Cпецификация
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка307269
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)71.5
  • Ширина (мм)298.5
  • Глубина (мм)298.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.539
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа