Опубликуйте свои продукты
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307416)
    • T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307415)
    • T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307414)
    • T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307413)
    • T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307412)
    Cпецификация
    • Art.Nr307411
      ELDAS®-Nr127005306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge580 mm
      Breite360 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht2.14 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307416 | ELDAS®-Nr: 127005356 | Breite: 860 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.223 kg

      T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307415 | ELDAS®-Nr: 127005346 | Breite: 760 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.693 kg

      T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307414 | ELDAS®-Nr: 127005336 | Breite: 660 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.319 kg

      T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307413 | ELDAS®-Nr: 127005326 | Breite: 560 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.102 kg

      T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307412 | ELDAS®-Nr: 127005316 | Breite: 460 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.042 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307411
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)580
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)2.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit