Опубликуйте свои продукты
Multibahn 100 x 110 ZMA
Multibahn 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn 100 x 110 ZMA

    Stapelbar. Abgerundete Sprossen mit Sprossenabstand 75mm. Geeignet für Schnellverleger.

    Varianten

    • Multibahn 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307453)
    • Multibahn 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307452)
    • Multibahn 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307451)
    • Multibahn 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307450)
    • Multibahn 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307449)
    Cпецификация
    • Art.Nr307448
      ELDAS®-Nr127000406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite141 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht11.319 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307453 | ELDAS®-Nr: 127000456 | Breite: 641 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.68 kg

      Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307452 | ELDAS®-Nr: 127000446 | Breite: 541 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.721 kg

      Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307451 | ELDAS®-Nr: 127000436 | Breite: 441 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.932 kg

      Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307450 | ELDAS®-Nr: 127000426 | Breite: 341 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.017 kg

      Multibahn 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307449 | ELDAS®-Nr: 127000416 | Breite: 241 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 12.166 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307448
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)141
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)11.319
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария