Опубликуйте свои продукты
Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle.

    Varianten

    • Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307705)
    • Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307704)
    • Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307703)
    • Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307702)
    • Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307701)
    Cпецификация
    • Art.Nr307700
      ELDAS®-Nr127014306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge380.5 mm
      Breite198 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.953 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307705 | ELDAS®-Nr: 127014356 | Breite: 788.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.673 kg

      Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307704 | ELDAS®-Nr: 127014346 | Breite: 678.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.351 kg

      Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307703 | ELDAS®-Nr: 127014336 | Breite: 568.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.19 kg

      Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307702 | ELDAS®-Nr: 127014326 | Breite: 462.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.169 kg

      Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307701 | ELDAS®-Nr: 127014316 | Breite: 320 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.587 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307700
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)198
    • Глубина (мм)380.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.953
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа