Опубликуйте свои продукты
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307820)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307819)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307818)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307817)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307821)
    Cпецификация
    • Art.Nr307816
      ELDAS®-Nr127014276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307820 | ELDAS®-Nr: 127014386 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307819 | ELDAS®-Nr: 127014376 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307818 | ELDAS®-Nr: 127014296 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.24 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307817 | ELDAS®-Nr: 127014286 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.015 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307821 | ELDAS®-Nr: 127014396 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.3 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307816
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)14
    • Ширина (мм)205.5
    • Глубина (мм)392
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа