Опубликуйте свои продукты
Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz
lanz oensingen ag

Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Varianten

  • Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz (Art.Nr: 307877)
Cпецификация
  • Art.Nr307876
    ELDAS®-Nr127099166
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge398 mm
    Breite58 mm
    Höhe44 mm
    Gewicht1.075 kg

    Varianten

    Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz
    Art.Nr: 307877 | ELDAS®-Nr: 127099176 | Breite: 58 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 1.478 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка307876
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)44
  • Ширина (мм)58
  • Глубина (мм)398
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)1.075
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия
Швейцария