Опубликуйте свои продукты
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307939)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307938)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307937)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307940)
    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307941)
    Cпецификация
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.813 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.565 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.31 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.067 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.814 kg

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.062 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307936
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)132
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.813
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа