Опубликуйте свои продукты
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307948)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307947)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307946)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307945)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307944)
    Cпецификация
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe122 mm
      Gewicht1.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Breite: 642 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.259 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Breite: 542 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.047 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Breite: 442 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Breite: 342 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Breite: 242 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.28 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307943
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)122
    • Ширина (мм)142
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.046
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа