Опубликуйте свои продукты
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Flachausleger 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307981)
    • Flachausleger 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307983)
    • Flachausleger 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307982)
    Cпецификация
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307980
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)102
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.278
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа