Опубликуйте свои продукты
Deckel 100 x 110 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 110 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

Varianten

  • Deckel 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 308243)
  • Deckel 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 308242)
  • Deckel 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 308241)
  • Deckel 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 308240)
  • Deckel 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 308239)
Cпецификация
  • Art.Nr308238
    ELDAS®-Nr127013106
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.846 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308243 | ELDAS®-Nr: 127013156 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.621 kg

    Deckel 500 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308242 | ELDAS®-Nr: 127013146 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.266 kg

    Deckel 400 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308241 | ELDAS®-Nr: 127013136 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.908 kg

    Deckel 300 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308240 | ELDAS®-Nr: 127013126 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.553 kg

    Deckel 200 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308239 | ELDAS®-Nr: 127013116 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.197 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка308238
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)128.5
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)3.846
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit