Опубликуйте свои продукты
Ausleger leicht 100 ZMA
Ausleger leicht 100 ZMA
    lanz oensingen ag

    Ausleger leicht 100 ZMA

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm.

    Varianten

    • Ausleger leicht 300 ZMA (Art.Nr: 308657)
    • Ausleger leicht 200 ZMA (Art.Nr: 308656)
    • Ausleger leicht 400 ZMA (Art.Nr: 308658)
    Cпецификация
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe37 mm
      Gewicht0.151 kg

      Varianten

      Ausleger leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Breite: 40 mm | Höhe: 62 mm | Gewicht: 0.411 kg

      Ausleger leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Breite: 40 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.274 kg

      Ausleger leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Breite: 40 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.562 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка308655
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)37
    • Ширина (мм)40
    • Глубина (мм)125
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.151
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа