Опубликуйте свои продукты
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
    lanz oensingen ag

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz (Art.Nr: 308823)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz (Art.Nr: 308822)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz (Art.Nr: 308821)
    Cпецификация
    • Art.Nr308820
      ELDAS®-Nr127080766
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.237 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz
      Art.Nr: 308823 | ELDAS®-Nr: 127080786 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz
      Art.Nr: 308822 | ELDAS®-Nr: 127080796 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz
      Art.Nr: 308821 | ELDAS®-Nr: 127080776 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка308820
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)56
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)129
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.237
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit