Опубликуйте свои продукты
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308841)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308843)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308842)
    Cпецификация
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.233 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.418 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка308840
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)56
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)129
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.233
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа