Опубликуйте свои продукты
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309443)
    Cпецификация
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht6.369 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.747 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309442
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)2998
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)6.369
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты