Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
309516
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
31
Глубина (мм)
25
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
0.045
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Загрузить
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Загрузить
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Загрузить