Опубликуйте свои продукты
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309668)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309667)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309666)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309665)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309664)
    Cпецификация
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.815 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.064 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.81 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.318 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.069 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309663
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)132
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.815
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа