Опубликуйте свои продукты
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm fvz (Art.Nr: 309693)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm fvz (Art.Nr: 309692)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm fvz (Art.Nr: 309691)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm fvz (Art.Nr: 309690)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm fvz (Art.Nr: 309694)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309699)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm fvz (Art.Nr: 309698)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm fvz (Art.Nr: 309697)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm fvz (Art.Nr: 309696)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm fvz (Art.Nr: 309695)
    Cпецификация
    • Art.Nr309689
      ELDAS®-Nr127088406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.521 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309693 | ELDAS®-Nr: 127088446 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm fvz
      Art.Nr: 309692 | ELDAS®-Nr: 127088436 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.311 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm fvz
      Art.Nr: 309691 | ELDAS®-Nr: 127088426 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.048 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm fvz
      Art.Nr: 309690 | ELDAS®-Nr: 127088416 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309694 | ELDAS®-Nr: 127088456 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.626 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309699 | ELDAS®-Nr: 127088506 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 309698 | ELDAS®-Nr: 127088496 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.888 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309697 | ELDAS®-Nr: 127088486 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.257 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309696 | ELDAS®-Nr: 127088476 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.942 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309695 | ELDAS®-Nr: 127088466 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.152 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309689
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)198
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.521
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа