Опубликуйте свои продукты
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Zur Entlastung von Tragkonstruktionen. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz (Art.Nr: 309834)
    Cпецификация
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309835
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)213
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)213
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.624
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа