Опубликуйте свои продукты
Wandausleger 100 fvz
Wandausleger 100 fvz
    lanz oensingen ag

    Wandausleger 100 fvz

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-600mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Wandausleger 600 fvz (Art.Nr: 309846)
    • Wandausleger 500 fvz (Art.Nr: 309845)
    • Wandausleger 400 fvz (Art.Nr: 309844)
    • Wandausleger 300 fvz (Art.Nr: 309843)
    • Wandausleger 200 fvz (Art.Nr: 309842)
    Cпецификация
    • Art.Nr309841
      ELDAS®-Nr127081816
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.172 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Wandausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309846 | ELDAS®-Nr: 127081866 | Breite: 45 mm | Höhe: 117 mm | Gewicht: 0.882 kg

      Wandausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309845 | ELDAS®-Nr: 127081856 | Breite: 45 mm | Höhe: 105 mm | Gewicht: 0.717 kg

      Wandausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309844 | ELDAS®-Nr: 127081846 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.561 kg

      Wandausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309843 | ELDAS®-Nr: 127081836 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.421 kg

      Wandausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309842 | ELDAS®-Nr: 127081826 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.291 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309841
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)56
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)129
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.172
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit