Опубликуйте свои продукты
Schwerlast-Konsole 250 fvz
Schwerlast-Konsole 250 fvz
    lanz oensingen ag

    Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 55x200. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Schwerlast-Konsole 450 fvz (Art.Nr: 309890)
    • Schwerlast-Konsole 350 fvz (Art.Nr: 309898)
    • Schwerlast-Konsole 750 fvz (Art.Nr: 309893)
    • Schwerlast-Konsole 650 fvz (Art.Nr: 309892)
    • Schwerlast-Konsole 550 fvz (Art.Nr: 309891)
    Cпецификация
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge253 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.6 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 450 fvz
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.144 kg

      Schwerlast-Konsole 350 fvz
      Art.Nr: 309898 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.8 kg

      Schwerlast-Konsole 750 fvz
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.888 kg

      Schwerlast-Konsole 650 fvz
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.691 kg

      Schwerlast-Konsole 550 fvz
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.471 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309897
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)56
    • Глубина (мм)253
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit