Опубликуйте свои продукты
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger zum Befestigen von Kabelführungsrohren. Tragprofil fest verschweisst 90°.

    Varianten

    • Ausleger 90° Briport 600 mm fvz (Art.Nr: 309943)
    • Ausleger 90° Briport 410 mm fvz (Art.Nr: 309942)
    • Ausleger 90° Briport 350 mm fvz (Art.Nr: 309941)
    Cпецификация
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309940
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.061
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты