Опубликуйте свои продукты
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport
    lanz oensingen ag

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Cпецификация
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309971
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)188
    • Ширина (мм)149
    • Глубина (мм)353
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа