Опубликуйте свои продукты
Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Aussenbogen 90° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313475)
    • Aussenbogen 90° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313474)
    • Aussenbogen 90° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313473)
    • Aussenbogen 90° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313472)
    Cпецификация
    • Art.Nr313471
      ELDAS®-Nr127004616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1217 mm
      Breite1217 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.042 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand272 mm

      Varianten

      Aussenbogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313475 | ELDAS®-Nr: 127004656 | Breite: 2017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.243 kg

      Aussenbogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313474 | ELDAS®-Nr: 127004646 | Breite: 1817 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.26 kg

      Aussenbogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313473 | ELDAS®-Nr: 127004636 | Breite: 1617 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.1 kg

      Aussenbogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313472 | ELDAS®-Nr: 127004626 | Breite: 1417 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.027 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка313471
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)1217
    • Глубина (мм)1217
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)5.042
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа