Опубликуйте свои продукты
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313487)
    • Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313486)
    • Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313485)
    • Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313484)
    Cпецификация
    • Art.Nr313483
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1060 mm
      Breite604 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.101 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand242 mm

      Varianten

      Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313487 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 1121 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.242 kg

      Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313486 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 992 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.729 kg

      Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313485 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 863 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.216 kg

      Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313484 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 733 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.572 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка313483
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)604
    • Глубина (мм)1060
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)3.101
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа