Опубликуйте свои продукты
Abgang links 200 x 60 ZMA
Abgang links 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Abgang links 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Abgang links 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313529)
    • Abgang links 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313528)
    • Abgang links 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313527)
    • Abgang links 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313526)
    Cпецификация
    • Art.Nr313525
      ELDAS®-Nr127005416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang links 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313529 | ELDAS®-Nr: 127005456 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.727 kg

      Abgang links 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313528 | ELDAS®-Nr: 127005446 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang links 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313527 | ELDAS®-Nr: 127005436 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang links 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313526 | ELDAS®-Nr: 127005426 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка313525
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)917
    • Глубина (мм)1150
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)5.262
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit