Опубликуйте свои продукты
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

Varianten

  • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316104)
  • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316103)
Cпецификация
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка316102
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)231
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)7.76
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа