Опубликуйте свои продукты
Stossleiste 100 A4, 1.4571
Stossleiste 100 A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316204)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316203)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316202)
    Cпецификация
    • Art.Nr316201
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316204 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316203 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316202 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка316201
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.046
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа