Опубликуйте свои продукты
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
Cпецификация
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка316301
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)56
  • Ширина (мм)45
  • Глубина (мм)129
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.235
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа