Опубликуйте свои продукты
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Varianten

  • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316403)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316404)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316405)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316407)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316408)
Cпецификация
  • Art.Nr316402
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge250 mm
    Breite50 mm
    Höhe170 mm
    Gewicht0.957 kg

    Varianten

    Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.179 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.493 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.723 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.092 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.326 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка316402
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)250
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.957
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия
Швейцария

Похожие продукты