Опубликуйте свои продукты
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Nur auf Anfrage erhältlich

    Varianten

    • Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316802)
    • Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316803)
    • Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316804)
    Cпецификация
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка316801
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)91.7
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.73
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа