Опубликуйте свои продукты
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Cпецификация
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка316907
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)20
  • Глубина (мм)43.5
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.052
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа