Опубликуйте свои продукты
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Zur horizontalen und vertikalen Führung von Kabeln. Geeignet für Wand-, Decken- und Bodenmontage direkt oder auf Tragsystemen. Für hohe Traglasten und Stützabstände bis 6m.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320004)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320003)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320002)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320001)
    Cпецификация
    • Art.Nr320000
      ELDAS®-Nr127000516
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка320000
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)207
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)16.106
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты