Опубликуйте свои продукты
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA (Art.Nr: 320032)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA (Art.Nr: 320031)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA (Art.Nr: 320030)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA (Art.Nr: 320029)
Cпецификация
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.432 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка320028
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)11
  • Ширина (мм)212
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)5.432
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа