Опубликуйте свои продукты
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320040)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320039)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320038)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320037)
    Cпецификация
    • Art.Nr320036
      ELDAS®-Nr127010816
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320040 | ELDAS®-Nr: 127010856 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320039 | ELDAS®-Nr: 127010846 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320038 | ELDAS®-Nr: 127010836 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320037 | ELDAS®-Nr: 127010826 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.401 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка320036
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)204
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа