Опубликуйте свои продукты
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA (Art.Nr: 320045)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA (Art.Nr: 320046)
Cпецификация
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка320042
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1
  • Ширина (мм)902
  • Глубина (мм)902
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)2.605
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия
Швейцария