Опубликуйте свои продукты
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA (Art.Nr: 320089)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA (Art.Nr: 320090)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA (Art.Nr: 320091)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA (Art.Nr: 320092)
Cпецификация
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка320088
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1
  • Ширина (мм)486
  • Глубина (мм)838
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)1.361
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия
Швейцария

Похожие продукты